Zylinderrollenlagerkäfig

K81113T2 - NTN

K81113T2

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Dw - Durchmesser des Wälzkörpers7,5 mm
Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig65 mm
Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser90 mm
Lagerring (Innenring) WSWS81113
Lagerring (Außenring) GSGS81113
Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper85,2 mm
Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper68,8 mm
Gewicht des Rollenkranzes0,09 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl73 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl236 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung28,8 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung780 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C