Zylinderrollenlagerkäfig

K81132 - NTN

K81132

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Dw - Durchmesser des Wälzkörpers12 mm
Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig160 mm
Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser200 mm
Lagerring (Innenring) WSWS81132
Lagerring (Außenring) GSGS81132
Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper192,5 mm
Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper167,8 mm
Gewicht des Rollenkranzes0,5 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl221 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl930 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung95 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung330 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C