Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 12er Reihe
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Dw - Durchmesser des Wälzkörpers | 9 mm |
| Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig | 40 mm |
| Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser | 68 mm |
| Lagerring (Innenring) WS | WS81208 |
| Lagerring (Außenring) GS | GS81208 |
| Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper | 62,9 mm |
| Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper | 43,7 mm |
| Gewicht des Rollenkranzes | 0,085 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 74,5 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 190 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 23,2 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 1100 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 4400 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |