Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 12er Reihe
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Dw - Durchmesser des Wälzkörpers | 9 mm |
| Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig | 45 mm |
| Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser | 73 mm |
| Lagerring (Innenring) WS | WS81209 |
| Lagerring (Außenring) GS | GS81209 |
| Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper | 68 mm |
| Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper | 48,8 mm |
| Gewicht des Rollenkranzes | 0,1 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 82 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 222 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 27 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 1000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 4100 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |