Zylinderrollenlagerkäfig

K81210T2 - NTN

K81210T2

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 12er Reihe

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Dw - Durchmesser des Wälzkörpers9 mm
Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig50 mm
Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser78 mm
Lagerring (Innenring) WSWS81210
Lagerring (Außenring) GSGS81210
Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper73,1 mm
Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper53,7 mm
Gewicht des Rollenkranzes0,105 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl85 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl238 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung29 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung950 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C