Zylinderrollenlagerkäfig

K81211T2 - NTN

K81211T2

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 12er Reihe

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Dw - Durchmesser des Wälzkörpers11 mm
Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig55 mm
Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser90 mm
Lagerring (Innenring) WSWS81211
Lagerring (Außenring) GSGS81211
Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper83,4 mm
Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper60,1 mm
Gewicht des Rollenkranzes0,19 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl121 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl340 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung41,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung830 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C