Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 12er Reihe
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Dw - Durchmesser des Wälzkörpers | 11 mm |
| Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig | 80 mm |
| Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser | 115 mm |
| Lagerring (Innenring) WS | WS81216 |
| Lagerring (Außenring) GS | GS81216 |
| Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper | 108,4 mm |
| Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper | 84,8 mm |
| Gewicht des Rollenkranzes | 0,25 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 143 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 460 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 56 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 630 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 2500 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |