Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 12er Reihe
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Dw - Durchmesser des Wälzkörpers | 15 mm |
| Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig | 120 mm |
| Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser | 170 mm |
| Lagerring (Innenring) WS | WS81224 |
| Lagerring (Außenring) GS | GS81224 |
| Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper | 160 mm |
| Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper | 129,2 mm |
| Gewicht des Rollenkranzes | 0,73 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 264 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 930 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 101 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 430 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 1700 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |