Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 12er Reihe
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Dw - Durchmesser des Wälzkörpers | 19 mm |
| Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig | 140 mm |
| Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser | 200 mm |
| Lagerring (Innenring) WS | WS81228 |
| Lagerring (Außenring) GS | GS81228 |
| Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper | 189 mm |
| Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper | 150,1 mm |
| Gewicht des Rollenkranzes | 1,2 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 370 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 1280 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 133 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 350 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 1400 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |