Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 93er Reihe
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Dw - Durchmesser des Wälzkörpers | 8 mm |
| Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig | 50 mm |
| Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser | 110 mm |
| Lagerring (Innenring) WS | WS87410 |
| Lagerring (Außenring) GS | GS87410 |
| Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper | 106 mm |
| Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper | 56 mm |
| Gewicht des Rollenkranzes | 0,26 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 168 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 680 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 730 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 2900 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |