Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 93er Reihe
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Dw - Durchmesser des Wälzkörpers | 11 mm |
| Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig | 70 mm |
| Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser | 150 mm |
| Lagerring (Innenring) WS | WS87414 |
| Lagerring (Außenring) GS | GS87414 |
| Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper | 145 mm |
| Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper | 77 mm |
| Gewicht des Rollenkranzes | 0,65 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 315 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 1330 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 550 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 2200 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |