Die Produktreihe KEILRIPPENRIEMENSÄTZE enthält mehr als 80 Referenzen, bei denen Zahnriemen sowie Spann- und Umlenkrollen zusammen in einem Paket verfügbar sind – für eine einfache Handhabung und Auswahl.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
GA355.18
GA355.04
CA5PK1135
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen
Documentation
Product information
EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen
1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen
2
Anzahl der Rillen
5
Länge 1
1135 mm
Weight
1,676 kg
OE Equivalents
HerstellerReferenzRenault7701476473
Automotive Compatibility
MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungNissanALMERA IIALMERA II08/2002 => 05/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 05/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 05/2006--NissanMICRAMicra12/2002 => 05/2006--RenaultCLIOCLIO03/2001 => 05/2006--RenaultCLIO IICLIO II => 03/2007--RenaultCLIOCLIO III => 05/2006--RenaultGRANDGRAND09/2005 => 05/2006--RenaultKANGOOKANGOO02/2003 => 05/2006--RenaultKANGOOKANGOO I => 05/2006--RenaultLOGAN ILOGAN I08/2004 => 05/2006--RenaultMEGANEMEGANE => 05/2006--RenaultMEGANE IIMEGANE II => 05/2006--RenaultMODUSMODUS 1 => 05/2006--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 05/2006--RenaultSCENICSCENIC04/2003 => 05/2006--RenaultSCENICSCENIC II => 05/2006--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I => 05/2006--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II09/2008 => 05/2006--