Federbeinlagersätze

KB650.03 - SNR

KB650.03

Da an Federbeinlager zunehmend größere Anforderungen gestellt werden, benötigen sie eine optimierte Auslegung. Die FEDERBEINLAGERSÄTZE von NTN-SNR erfüllen diese Anforderungen und enthalten alle für einen effizienten und kompletten Austausch erforderlichen Teile.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • KB650.05 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Aufhängemutter (x3)
  • BLFR
  • Unterlegscheibe für federbein (x3)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,626 kg
Mit integriertem Radlager1
Avec kit de vis1
Recommended tool (Suspension)Clas : OP3231
Fitting positionAvant gauche
Anzahl der Komponenten7

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungBMW1102/2007 => 02/2011--BMW1 SERIES1 SERIES10/2003 => 11/2011--BMW3 Series3 Series10/2003 => 03/2013--BMW5 Series5 Series10/2003 => 02/2011--BMWSERIE 1SERIE 1 I10/2003 => 05/2012--BMWSERIE 3SERIE 3 IV10/2003 => 02/2011--BMWSERIE 3SERIE 3 V10/2003 => 04/2012--BMWSERIE 5SERIE 5 V04/2003 => 02/2011--BMWSERIE 6SERIE 6 II10/2003 => 02/2011--BMWX1X104/2006 => 05/2008--BMWX1X1 I04/2006 => 02/2011--BMWX3X3 I10/2003 => 02/2011--BMW (BRILLIANCE)3 SERIES3 SERIES10/2003 => 02/2011--BMW (BRILLIANCE)5 SERIES5 SERIES10/2003 => 02/2011--BMW (BRILLIANCE)X1X104/2006 => 05/2008--