• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Federbeinlagersätze

KB650.09 - SNR

KB650.09

Da an Federbeinlager zunehmend größere Anforderungen gestellt werden, benötigen sie eine optimierte Auslegung. Die FEDERBEINLAGERSÄTZE von NTN-SNR erfüllen diese Anforderungen und enthalten alle für einen effizienten und kompletten Austausch erforderlichen Teile.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Aufhängemutter (x3)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Fitting positionAvant droit
Avec kit de vis1
Recommended tool (Suspension)Clas : OP3231
Innendurchmesser 112 mm
Anzahl der Komponenten5
Höhe42 mm
Aussendurchmesser 1145 mm
Weight1,105 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungBMWX6X6 I04/2008 => 05/2014--