• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Federbeinlagersätze

KB655.33 - SNR

KB655.33

Da an Federbeinlager zunehmend größere Anforderungen gestellt werden, benötigen sie eine optimierte Auslegung. Die FEDERBEINLAGERSÄTZE von NTN-SNR erfüllen diese Anforderungen und enthalten alle für einen effizienten und kompletten Austausch erforderlichen Teile.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Gummimetall teil
  • Aufhängemutter
  • Federbeinlager snr ap
  • Q019 (x3)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (suspension)34 mm
Avec kit de vis1
Recommended tool (Suspension)Clas : OP3231
Weight1,27 kg
Fitting positionAvant gauche
Anzahl der Komponenten6
Aussendurchmesser 198 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault543A00002RRenault543A00003RRenault543A07290R

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungRenaultLAGUNALAGUNA09/2008 => 10/2010--RenaultLAGUNALAGUNA III => --RenaultMeganeMEGANE III11/2008 => 06/2016--RenaultMeganeMegane03/2012 => 02/2014--RenaultScenicSCENIC III12/2011 => 08/2016--