Referenz KB657.17
Da an Federbeinlager zunehmend größere Anforderungen gestellt werden, benötigen sie eine optimierte Auslegung. Die FEDERBEINLAGERSÄTZE von NTN-SNR erfüllen diese Anforderungen und enthalten alle für einen effizienten und kompletten Austausch erforderlichen Teile.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Gummimetall teil (x2)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Width 1 (suspension) | 50 mm |
| Recommended tool (Suspension) | Clas : OM1112 |
| Fitting position | Avant droit |
| Anzahl der Komponenten | 2 |
| Aussendurchmesser 1 | 80 mm |
| Innendurchmesser 1 | 12 mm |
| Weight | 0,645 kg |