Federbeinlagersätze

KB659.27 - SNR

KB659.27

Da an Federbeinlager zunehmend größere Anforderungen gestellt werden, benötigen sie eine optimierte Auslegung. Die FEDERBEINLAGERSÄTZE von NTN-SNR erfüllen diese Anforderungen und enthalten alle für einen effizienten und kompletten Austausch erforderlichen Teile.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • M259.05
  • Gummimetall teil
  • Unterlegscheibe für federbein
  • Dichtung "spi"

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Related productKB659.26
Avec kit de vis1
Recommended tool (Suspension)Clas : OP3231
Weight1,39 kg
Fitting positionAvant droit
Anzahl der Komponenten8

OE Equivalents

HerstellerReferenzCitroen, Peugeot1610561880Fiat1610561889Peugeot, Citroen5031-79Peugeot5038-28Citroen, Peugeot5038-F4Fiat9405031799

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenJumperJUMPER I05/1999 => 11/2001--CitroenJumperJUMPER II12/2001 => 05/2006--CitroenJumperJUMPER III06/2006 => 04/2014--CitroenJumperJumper05/1999 => 05/2006--CitroenJumper - Z Bus (passenger carriage)Jumper - Z Bus (passenger carriage) => --CitroenJumper - Z Van (cargo carriage)Jumper - Z Van (cargo carriage) => --CitroenZXZX06/2006 => 04/2014--FiatDUCATODUCATO => --FiatDUCATODUCATO II => --FiatDUCATODUCATO III => --PeugeotBOXER BusBOXER Bus => --PeugeotBoxerBOXER I05/1999 => 11/2001--PeugeotBoxerBOXER II => --PeugeotBoxerBOXER III => --PeugeotBOXER VanBOXER Van => --PeugeotBoxerBoxer => --PeugeotBoxer - Z Bus (passenger carriage)Boxer - Z Bus (passenger carriage) => --ToyotaAURISAURIS II06/2006 => 10/2011--