Referenz KB668.46
Da an Federbeinlager zunehmend größere Anforderungen gestellt werden, benötigen sie eine optimierte Auslegung. Die FEDERBEINLAGERSÄTZE von NTN-SNR erfüllen diese Anforderungen und enthalten alle für einen effizienten und kompletten Austausch erforderlichen Teile.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- BLFR
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Width 1 (suspension) | 128 mm |
| Anzahl der Komponenten | 1 |
| Recommended tool (Suspension) | Clas : OP3231 |
| Weight | 0,65 kg |
| Fitting position | Avant gauche |
| Length 1 (auxiliary system/wheel/suspension/component) | 132 mm |
| Innendurchmesser 1 | 15 mm |
| Höhe | 48 mm |