• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Federbeinlagersätze

KB669.12 - SNR

KB669.12

Da an Federbeinlager zunehmend größere Anforderungen gestellt werden, benötigen sie eine optimierte Auslegung. Die FEDERBEINLAGERSÄTZE von NTN-SNR erfüllen diese Anforderungen und enthalten alle für einen effizienten und kompletten Austausch erforderlichen Teile.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • BLFR

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (suspension)133 mm
Mit integriertem Radlager1
Recommended tool (Suspension)Clas : OP3231
Fitting positionAvant gauche
Length 1 (auxiliary system/wheel/suspension/component)140 mm
Anzahl der Komponenten1
Höhe45 mm
Innendurchmesser 114 mm
Weight0,567 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungToyotaPaseoPaseo09/1996 => 02/1999--ToyotaStarletSTARLET III12/1995 => 06/1999--