• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Federbeinlagersätze

KB669.32 - SNR

KB669.32
Referenz KB669.32

Da an Federbeinlager zunehmend größere Anforderungen gestellt werden, benötigen sie eine optimierte Auslegung. Die FEDERBEINLAGERSÄTZE von NTN-SNR erfüllen diese Anforderungen und enthalten alle für einen effizienten und kompletten Austausch erforderlichen Teile.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • BLFR

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (suspension)146 mm
Mit integriertem Radlager1
Fitting positionAvant droit
Length 1 (auxiliary system/wheel/suspension/component)153 mm
Innendurchmesser 115 mm
Höhe41 mm
Recommended toolClas : OP3231
Weight0,95 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungToyotaAVENSISAVENSIS II12/2002 => 10/2008--