• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Federbeinlagersätze

KB683.01 - SNR

KB683.01

Da an Federbeinlager zunehmend größere Anforderungen gestellt werden, benötigen sie eine optimierte Auslegung. Die FEDERBEINLAGERSÄTZE von NTN-SNR erfüllen diese Anforderungen und enthalten alle für einen effizienten und kompletten Austausch erforderlichen Teile.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • M252.09
  • Gummimetall teil

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,865 kg
Width 1 (suspension)103 mm
Recommended tool (Suspension)Clas : OM1112
Fitting positionAvant gauche
Length 1 (auxiliary system/wheel/suspension/component)108 mm
Anzahl der Komponenten2
Höhe33 mm

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungJaguarX-TYPEX-TYPE08/2003 => 11/2009--JaguarX-TYPEX-TYPE 101/2001 => 11/2009--JaguarX-TYPEX-TYPE 201/2001 => 11/2009--