• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Federbeinlagersätze

KB684.09 - SNR

KB684.09

KB684.09 - SNR

Federbeinlagersätze

Da an Federbeinlager zunehmend größere Anforderungen gestellt werden, benötigen sie eine optimierte Auslegung. Die FEDERBEINLAGERSÄTZE von NTN-SNR erfüllen diese Anforderungen und enthalten alle für einen effizienten und kompletten Austausch erforderlichen Teile.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • BLFR

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (suspension)156 mm
Recommended tool (Suspension)Clas : OP3231
Fitting positionAvant gauche
Length 1 (auxiliary system/wheel/suspension/component)169 mm
Mit integriertem Radlager1
Innendurchmesser 115 mm
Höhe47 mm
Weight1,095 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungKiaCeratoCERATO I12/2003 => 11/2008--KiaCeratoCerato07/2006 => 11/2008--