Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Unterlegscheibe für federbein (x2) Gummimetall teil
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information EIGENSCHAFTEN Width 1 (suspension) 33 mm Fitting position Arrière gauche Anzahl der Komponenten 3 Innendurchmesser 1 10 mm Aussendurchmesser 1 47 mm Weight 0,317 kg
OE Equivalents BMW 33 52 1 125 554 BMW 33 52 1 128 819 BMW 33 52 1 137 972 Automotive Compatibility BMW 3 3 05/1988 => 05/1989 - - BMW 3 Series 3 Series 08/1982 => 01/2004 - - BMW SERIE 3 SERIE 3 II 08/1982 => 08/1993 - - BMW SERIE 3 SERIE 3 III 11/1990 => 03/2001 - - BMW SERIE 3 SERIE 3 IV => - - BMW SERIE 3 SERIE 3 V 08/2003 => 01/2005 - - BMW Z1 Z1 I 02/1989 => 11/1991 - - BMW Z3 Z3 I 12/1995 => 05/2002 - - BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES 3 SERIES => - -