KB950.09 - SNR
Hintere Aufhängungskits
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Gummimetall teil
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Width 1 (suspension) | 134 mm |
| Anzahl der Komponenten | 1 |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Length 1 (auxiliary system/wheel/suspension/component) | 140 mm |
| Innendurchmesser 1 | 12 mm |
| Höhe | 46 mm |
| Weight | 0,68 kg |