Referenz KB984.08
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Gummimetall teil
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière gauche |
| Anzahl der Komponenten | 1 |
| Höhe | 38 mm |
| Innendurchmesser 1 | 12 mm |
| Aussendurchmesser 1 | 83 mm |
| Aussendurchmesser 2 | 71 mm |
| Weight | 0,19 kg |