Nadellager, Nadelkranz für Pleuel, Kolbenbolzen, gedrehter Käfig
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 14 mm |
| Ew - Durchmesser der oberen Wälzkörper | 18 mm |
| Bc - Breite des Käfigs | 15,8 mm |
| Masse | 0,009 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 9,15 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 11,4 kN |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | b - Laufbahnbreite | 15,8 mm |