Nadellager, Nadelkranz für Pleuel, Kolbenbolzen, gedrehter Käfig
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 19 mm |
| Ew - Durchmesser der oberen Wälzkörper | 23,8 mm |
| Bc - Breite des Käfigs | 24,8 mm |
| Masse | 0,021 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | b - Laufbahnbreite | 24,8 mm |