Nadellager, Nadelkranz für Pleuel, Kolbenbolzen, gedrehter Käfig
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 20 mm |
| Ew - Durchmesser der oberen Wälzkörper | 25 mm |
| Bc - Breite des Käfigs | 29 mm |
| Masse | 0,028 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 21,5 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 33 kN |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | b - Laufbahnbreite | 29 mm |