Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Width 1 (suspension) | 122 mm |
| Length 1 (auxiliary system/wheel/suspension/component) | 135 mm |
| Höhe | 36 mm |
| Innendurchmesser 1 | 13 mm |
| Weight | 0,425 kg |
Automotive Compatibility
RenaultCAPTUR ICAPTUR I02/2010 => --RenaultClioCLIO III02/2010 => --RenaultCLIO IVCLIO IV02/2010 => --RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van02/2010 => --RenaultCapturCaptur02/2010 => --RenaultClioClio02/2010 => --RenaultMODUSMODUS02/2010 => 10/2010--RenaultMODUSMODUS 102/2010 => 11/2012--RenaultMODUSMODUS 202/2010 => --RenaultTWINGOTWINGO III02/2010 => --RenaultZOEZOE02/2010 => --RenaultZOEZOE I02/2010 => --RenaultZOEZOE II02/2010 => --