Zahnriemensatz

KD452.22 - SNR

KD452.22

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • KD452.15 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT352.21
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,494 kg
Anzahl der Führungsrollen/Rollen1
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 120 mm
Anzahl der Zähne91

OE Equivalents

HerstellerReferenzFord1124040Ford1201255

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFordCMAXCMAX I02/2007 => 07/2010--FordCOURRIERCOURRIER IV01/2000 => 08/2000--FordFiestaFIESTA IV09/2007 => 08/2000--FordFocusFOCUS I09/2007 => --FordFocusFOCUS II10/2004 => 03/2010--FordFocusFocus09/2007 => --FordGalaxyGALAXY II03/2006 => 03/2010--FordMONDEO IIIMONDEO III05/2007 => 08/2010--FordS-MAXS-MAX I09/2007 => 05/2010--FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT I09/2007 => --FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT I09/2007 => --