• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD452.27 - SNR

KD452.27
Referenz KD452.27

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT352.27
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Qualität des ZahnriemensStandard
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 122 mm
Anzahl der Zähne117
Weight0,747 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzFord2113331Volvo31330784

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFordCMAXCMAX II07/2010 => --FordFIESTA VIFIESTA VI12/2012 => --FordFOCUSFOCUS06/2013 => 06/2015--FordFOCUSFOCUS III02/2011 => --FordGALAXYGALAXY II08/2010 => 03/2015--FordGALAXYGALAXY III04/2015 => --FordKUGAKUGA10/2016 => --FordKUGA IIKUGA II10/2012 => --FordMONDEO IIIMONDEO III08/2010 => 11/2014--FordMONDEOMONDEO IV08/2014 => --FordS-MAXS-MAX I02/2010 => 02/2015--FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II11/2013 => --FordTRANSIT CONNECTTRANSIT CONNECT II09/2013 => --VolvoS60 IIS60 II08/2010 => 02/2016--VolvoS80 IIS80 II08/2010 => 02/2015--VolvoV40V40 105/2012 => 03/2015--VolvoV40V40 II05/2012 => 03/2015--VolvoV60 IIV60 II08/2010 => 04/2015--VolvoV70V70 II09/2010 => 02/2015--