Referenz KD452.28
Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT352.23
- Schraube
- Riemen für
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Qualität des Zahnriemens | Standard |
| Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Anzahl der Zähne | 117 |
| Weight | 0,558 kg |
OE Equivalents
Ford2045356Automotive Compatibility
FordB-MAXB-MAX03/2005 => --FordBMAXBMAX03/2005 => --FordC-MAXC-MAX03/2005 => --FordCMAXCMAX I03/2005 => 07/2010--FordCMAXCMAX II03/2005 => --FordCOURIER PickupCOURIER Pickup03/2005 => --FordECOSPORTECOSPORT03/2005 => --FordECOSPORTECOSPORT 103/2005 => 10/2017--FordECOSPORTECOSPORT 203/2005 => 10/2017--FordFIESTA VFIESTA V03/2005 => --FordFIESTA VIFIESTA VI03/2005 => --FordFOCUSFOCUS03/2005 => --FordFOCUSFOCUS II08/2004 => --FordFOCUSFOCUS III03/2005 => --FordFUSIONFUSION 103/2005 => --FordFUSIONFUSION 205/2002 => 05/2012--FordFiestaFiesta03/2005 => --FordGALAXYGALAXY III03/2005 => --FordMONDEO IIIMONDEO III03/2005 => 11/2014--FordS-MAXS-MAX II03/2015 => --FordSCORPIOSCORPIO06/2010 => 05/2012--