• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD453.11 - SNR

KD453.11

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE353.09
  • GE353.10
  • GT353.17
  • Riemen für
  • Kleinteile

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,91 kg
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen3
Breite 120 mm
Anzahl der Zähne169

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel1606190Opel1606274Opel1629061Vauxhall93174120Opel, Vauxhall93180219Vauxhall, Opel95516734

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungOpelAstraASTRA I08/1991 => 01/2001--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- I07/1999 => 08/2001--OpelCOMBO -KADETT-COMBO -KADETT- II08/1986 => 11/1990--OpelCORSACORSA07/1997 => 07/2000--OpelCORSACORSA II02/1993 => 07/2000--OpelKadettKADETT III07/1984 => 11/1990--OpelKadettKadett08/1984 => 11/1990--OpelTIGRATIGRA07/1997 => 07/1998--OpelTIGRATIGRA I09/1994 => 12/2000--OpelVectraVECTRA II09/1995 => 05/2003--VauxhallASTRAASTRA III07/1994 => 02/2001--VauxhallCORSACORSA I07/1994 => 07/2000--VauxhallTIGRATIGRA I10/1994 => 12/2000--VauxhallTIGRATIGRA II06/2004 => 06/2008--VauxhallVECTRAVECTRA I09/1995 => 02/2002--