• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD453.23 - SNR

KD453.23

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT353.24
  • GE353.16
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight2,32 kg
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Breite 130 mm
Anzahl der Zähne225

OE Equivalents

HerstellerReferenzSaab47 73 842Opel5636385Opel636671Opel636728Vauxhall9120501Vauxhall, Cadillac, Opel93172354Vauxhall, Opel93188674

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungOpelCALIBRACALIBRA04/1993 => 06/1997--OpelOMEGAOMEGA II01/1994 => 06/2003--OpelSINTRASINTRA02/1996 => 11/1999--OpelVectraVECTRA I04/1993 => 08/1995--OpelVectraVECTRA II09/1995 => 05/2003--OpelVectraVectra04/1998 => 05/2000--VauxhallCAVALIERCAVALIER III01/1993 => 09/1995--VauxhallOMEGAOMEGA03/1994 => 11/2003--VauxhallSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 08/2005--VauxhallSINTRASINTRA02/1996 => 11/1999--VauxhallVECTRAVECTRA04/1998 => 02/2002--VauxhallVECTRAVECTRA I09/1995 => 02/2002--VauxhallVECTRAVECTRA II03/2002 => 08/2005--