Zahnriemensatz

KD453.31 - SNR

KD453.31

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT353.29
  • GE353.21
  • Riemen für
  • Kleinteile

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Qualität des ZahnriemensStandard
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 125 mm
Weight1,096 kg
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Anzahl der Zähne131

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel1606384Opel, Chevrolet, Vauxhall93196791

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungChevroletCruzeCRUZE 112/2011 => 11/2015--ChevroletCruzeCRUZE 212/2011 => 11/2015--ChevroletCruzeCruze06/2012 => 11/2015--ChevroletTraxTrax03/2013 => 11/2015--DaewooCRUZECRUZE12/2011 => 11/2015--OpelAstraASTRA III01/2007 => 09/2010--OpelAstraASTRA IV08/2009 => 12/2015--OpelAstraAstra01/2007 => 11/2010--OpelCORSACORSA IV08/2006 => 08/2014--OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--OpelMERIVAMERIVA II04/2010 => 08/2015--OpelMokkaMOKKA I11/2012 => 08/2015--OpelZAFIRAZAFIRA II11/2007 => 10/2014--VauxhallASTRAASTRA V01/2007 => 11/2011--VauxhallASTRAASTRA VI01/2007 => --VauxhallASTRAVANASTRAVAN01/2007 => 11/2011--VauxhallCORSACORSA III06/2006 => 08/2014--VauxhallMERIVAMERIVA II04/2010 => 08/2015--VauxhallMOKKAMOKKA I11/2012 => 08/2015--VauxhallZAFIRAZAFIRA II12/2007 => 11/2011--