Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GE355.21
- Spannrolle
- Riemen für
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Weight | 0,993 kg |
| Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 2 |
| Breite 1 | 19 mm |
| Anzahl der Zähne | 125 |
OE Equivalents
Renault7701468167Automotive Compatibility
Renault111101/1988 => 06/1989--Renault191904/1991 => 10/1995--Renault1919 106/1988 => 03/1992--Renault1919 204/1992 => 10/1995--Renault212105/1987 => 04/1990--Renault2121 105/1986 => 03/1993--Renault2121 205/1986 => 07/1995--Renault9908/1983 => 11/1988--RenaultClioCLIO I05/1990 => 01/1998--RenaultLAGUNALAGUNA12/1994 => 11/2000--RenaultLAGUNALAGUNA I12/1993 => 11/2000--RenaultSUPER 5SUPER 512/1987 => 07/1990--RenaultTRAFICTRAFIC06/1980 => 01/1989--RenaultTRAFICTRAFIC I02/1989 => 08/1994--Volvo34034006/1984 => 06/1991--Volvo400 SERIES400 SERIES06/1986 => 06/1995--Volvo440440 109/1988 => 05/1997--Volvo440440 209/1988 => 05/1997--Volvo460460 112/1989 => 05/1997--Volvo460460 212/1989 => 05/1997--Volvo48048006/1986 => 06/1995--