• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD455.13 - SNR

KD455.13

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT355.12
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,369 kg
Anzahl der Führungsrollen/Rollen1
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 117 mm
Anzahl der Zähne87

OE Equivalents

HerstellerReferenzNissan16806-00QA9Nissan16806-00QATNissan16806-00QAURenault7701472644Renault7701472675Renault7701477013

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungNissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 12/2005--NissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 12/2005--RenaultClioCLIO I02/1996 => 01/1998--RenaultCLIO IICLIO II12/1997 => 12/2010--RenaultClioClio12/1997 => 11/2004--RenaultKangooKANGOO I08/1997 => 08/2007--RenaultKangooKangoo08/1999 => 01/2003--RenaultTWINGOTWINGO I06/1996 => 05/2007--RenaultTWINGOTWINGO II06/2007 => 11/2011--