• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD455.40 - SNR

KD455.40

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT355.34
  • GE355.38
  • Riemen für
  • Kleinteile
  • Schraube

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,95 kg
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Breite 127 mm
Anzahl der Zähne132

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault, Dacia, Lada130C17529RNissan16806-00Q0LNissan16806-00QA6Nissan16806-00QABRenault7701471382Renault7701471974Dacia, Renault7701477014

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungDaciaDUSTERDUSTER I02/2010 => 08/2015--DaciaLOGANLOGAN12/2007 => 10/2012--DaciaLOGANLOGAN I09/2006 => 10/2012--DaciaSANDEROSANDERO I05/2008 => 10/2012--LadaLARGUSLARGUS02/2012 => --NissanKUBISTARKUBISTAR I12/2003 => 10/2009--RenaultCLIO IICLIO II06/1998 => 11/2012--RenaultClioCLIO III08/2005 => 11/2012--RenaultClioClio12/2000 => 11/2012--RenaultDusterDuster02/2010 => 08/2015--RenaultFluenceFLUENCE 112/2011 => 08/2015--RenaultFluenceFLUENCE 212/2011 => 08/2015--RenaultKangooKANGOO I05/2001 => 11/2007--RenaultKangooKANGOO II10/2007 => 08/2015--RenaultKangooKangoo05/2005 => 11/2007--RenaultLAGUNALAGUNA I04/1998 => 11/2000--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultLOGAN ILOGAN I09/2006 => 10/2012--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY03/2014 => --RenaultMEGANE IMEGANE I04/1998 => 03/2003--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 09/2008--RenaultMeganeMEGANE III11/2008 => 06/2012--RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 11/2007--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2007--RenaultMeganeMegane08/2002 => 11/2010--RenaultSanderoSANDERO I05/2008 => 10/2012--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 08/2006--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I12/2000 => 11/2012--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL II09/2008 => 11/2012--RenaultSandero StepwaySandero Stepway05/2008 => 10/2012--RenaultScenicScenic08/1999 => 03/2009--