Zahnriemensatz

KD455.45 - SNR

KD455.45

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE355.39
  • GE355.43
  • GT355.36
  • Kleinteile
  • Riemen für
  • Unterlegscheibe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,981 kg
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 127 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen3
Anzahl der Zähne128

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault130C12131RRenault130C16503RRenault7701474019Renault7701474022Renault7701476674Renault7701476675Renault7701477184

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungRenaultCLIO IICLIO II04/1999 => --RenaultClioClio04/1999 => 11/2003--RenaultESPACEESPACE III04/1999 => 09/2002--RenaultLAGUNALAGUNA I04/1999 => 11/2000--RenaultMEGANE IMEGANE I04/1999 => --RenaultMeganeMegane04/1999 => --RenaultScenicScenic04/1999 => 03/2003--