Zahnriemensatz

KD455.52 - SNR

KD455.52

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • KD455.44 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT355.36
  • GE355.43
  • Kleinteile
  • Riemen für
  • Unterlegscheibe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Qualität des ZahnriemensStandard
Weight0,943 kg
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Breite 127 mm
Anzahl der Zähne126

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault, Nissan130C1-3622RRenault, Nissan130C1-6781RRenault130C11321RRenault130C11551RRenault130C13130RRenault130C19656ROpel4430895Renault7701472696Renault7701474021Renault7701474023Renault7701477021Renault7701477022Renault7701477093

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungOpelVIVAROVIVARO I06/2006 => 07/2011--RenaultAVANTIMEAVANTIME02/2002 => 02/2003--RenaultClioCLIO III05/2006 => 09/2012--RenaultDusterDuster01/2012 => --RenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 10/2014--RenaultLAGUNALAGUNA02/2005 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 09/2015--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009--RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2016--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 03/2009--RenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 11/2010--RenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009--