• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD455.56 - SNR

KD455.56

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT355.42
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,959 kg
Anzahl der Führungsrollen/Rollen1
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 126 mm
Anzahl der Zähne133

OE Equivalents

HerstellerReferenzSuzuki12760-67JG1Suzuki12760-67JG1-B00Renault7701474443Renault7701477050

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungNissanPrimeraPRIMERA III_IV11/2001 => 11/2005--RenaultLAGUNALAGUNA02/2005 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA II02/2005 => 08/2007--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 10/2009--SuzukiGrand VitaraGRAND VITARA II08/2005 => 09/2012--