Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT355.44
- GE355.38
- Riemen für
- Schraube
- Kleinteile
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Weight | 0,953 kg |
| Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 2 |
| Breite 1 | 27 mm |
| Anzahl der Zähne | 132 |
OE Equivalents
Renault130C13191RRenault7701474359Renault7701477023Renault7701478750Renault8200191324Automotive Compatibility
RenaultClioCLIO III08/2005 => 09/2012--RenaultFluenceFLUENCE 110/2009 => 08/2015--RenaultFluenceFLUENCE 210/2009 => 08/2015--RenaultGRANDGRAND09/2005 => 10/2009--RenaultLAGUNALAGUNA II02/2005 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 10/2010--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009--RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 08/2015--RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 11/2012--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2012--RenaultMeganeMegane08/2002 => 12/2013--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 06/2008--RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 08/2016--RenaultScenicScenic04/2003 => 10/2009--RenaultTWINGOTWINGO II05/2008 => 09/2014--RenaultWINDWIND06/2010 => 12/2013--