• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD457.07 - SNR

KD457.07

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT357.01
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,49 kg
Anzahl der Führungsrollen/Rollen1
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 118 mm
Anzahl der Zähne124

OE Equivalents

HerstellerReferenzAudi, Seat, Volkswagen037198119Volkswagen, Seat6K0198004

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungSeatALHAMBRAALHAMBRA I02/1996 => 04/2000--SeatCORDOBACORDOBA I08/1993 => 03/1999--SeatIBIZAIBIZA II01/1993 => 05/1999--SeatToledoTOLEDO I01/1991 => 08/1998--VolkswagenCORRADOCORRADO03/1993 => 06/1995--VolkswagenGOLFGOLF12/1994 => 11/1997--VolkswagenGOLF IIIGOLF III10/1991 => 03/1999--VolkswagenGOLF IVGOLF IV02/1998 => 11/2001--VolkswagenPassatPASSAT III07/1989 => 04/1997--VolkswagenPoloPolo07/1999 => 08/2001--VolkswagenSHARANSHARAN I08/1995 => 01/2000--VolkswagenTransporterTRANSPORTER IV08/1990 => 05/2003--VolkswagenVentoVento10/1991 => 11/1997--