Zahnriemensatz

KD457.22 - SNR

KD457.22

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • KD457.23 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Umlenkrolle (x2)
  • Kleinteile
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight1,098 kg
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 125 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Anzahl der Zähne153

OE Equivalents

HerstellerReferenzAudi, Seat, Skoda, Volkswagen058198119Seat, Skoda, Volkswagen, Audi058198119AVolkswagen, Audi058198479

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiA4A406/1995 => 08/2001--AudiA4A4 I10/1994 => 08/2001--AudiA6A604/1997 => 04/2001--AudiA6A6 I06/1995 => 08/1997--AudiA6A6 II03/1997 => 04/2001--AudiCabrioletCABRIOLET 203/1997 => 07/2000--VolkswagenPassatPASSAT IV09/1996 => 07/2000--VolkswagenPassatPassat12/1996 => 03/2000--