Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GE357.24
- GE357.23
- GT357.25
- GT357.35
- Riemen für (x2)
- Kleinteile
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Qualität des Zahnriemens | Standard |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 4 |
| Anzahl der Zahnriemen | 2 |
| Breite 2 | 17 mm |
| Breite 1 | 20 mm |
| Anzahl der Zähne | 58 |
| Anzahl der Zähne 2 | 130 |
| Weight | 1,33 kg |