Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Umlenkrolle (x2)
- Riemen für
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Weight | 1,395 kg |
| Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 2 |
| Breite 1 | 23 mm |
| Anzahl der Zähne | 150 |
OE Equivalents
Skoda, Audi, Seat, Volkswagen06A198119AVolkswagen, Audi, Seat, Skoda06A198119BAudi, Volkswagen, Skoda, Seat06B198119Automotive Compatibility
AudiA3A3 I08/1996 => 05/2003--AudiA4A4 I05/2000 => 08/2001--AudiA6A6 II11/1997 => 03/2005--AudiTTTT I09/1998 => 05/2006--SeatALHAMBRAALHAMBRA I04/1998 => 02/2010--SeatCORDOBACORDOBA I11/1999 => 07/2002--SeatIBIZAIBIZA II11/1999 => 10/2001--SeatLeonLEON I07/1999 => 04/2006--SeatTOLEDO IITOLEDO II09/1998 => 06/2004--SkodaOctaviaOCTAVIA I09/1996 => 11/2010--VolkswagenBORABORA01/1999 => 04/2005--VolkswagenGOLFGOLF 112/2008 => 11/2013--VolkswagenGOLFGOLF 212/2008 => 11/2013--VolkswagenGOLF IVGOLF IV09/1997 => 04/2006--VolkswagenNEWNEW10/2001 => 05/2005--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I12/1998 => 08/2010--VolkswagenSHARANSHARAN I10/1997 => 02/2010--