• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD457.51 - SNR

KD457.51

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT357.49
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,512 kg
Anzahl der Führungsrollen/Rollen1
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 119 mm
Anzahl der Zähne135

OE Equivalents

HerstellerReferenzSeat, Volkswagen030198119B

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungSeatAROSAAROSA 102/2000 => 05/2004--SeatAROSAAROSA 202/2000 => 05/2004--SeatCORDOBACORDOBA03/2003 => 10/2009--SeatCORDOBACORDOBA I03/2000 => 07/2002--SeatIBIZAIBIZA03/2003 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA II03/2000 => 10/2001--SeatINCAINCA08/2000 => 05/2003--VolkswagenCADDYCADDY II08/2000 => 05/2003--VolkswagenFoxFox10/2004 => 10/2011--VolkswagenLUPOLUPO02/2000 => 06/2005--VolkswagenPoloPOLO III09/1999 => 08/2001--VolkswagenPoloPolo09/2004 => 05/2005--