Zahnriemensatz

KD457.54 - SNR

KD457.54

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE357.26
  • Spannrolle (x2)
  • Schraube
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Qualität des ZahnriemensStandard
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 130 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen3
Anzahl der Zähne120
Weight1,54 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiA2A204/2000 => 09/2001--AudiA3A3 I04/2000 => 09/2001--AudiA4A4 I06/1999 => 08/2001--AudiA4A4 II11/2000 => 02/2002--AudiA6A6 II05/2001 => 02/2002--FordGalaxyGALAXY I03/2000 => 03/2002--SeatALHAMBRAALHAMBRA I05/2000 => 04/2002--SeatAROSAAROSA 108/2000 => 03/2002--SeatAROSAAROSA 208/2000 => 03/2002--SeatLeonLEON I08/2000 => 02/2002--SeatTOLEDO IITOLEDO II09/2000 => 06/2004--SkodaFabiaFABIA I12/1999 => 09/2001--SkodaOctaviaOCTAVIA I07/2000 => 03/2002--SkodaSUPERBSUPERB I11/2001 => 02/2008--VolkswagenBORABORA10/1998 => 01/2002--VolkswagenGOLF IVGOLF IV04/1999 => 05/2006--VolkswagenLUPOLUPO04/1999 => 08/2001--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I09/2000 => 08/2001--VolkswagenPassatPASSAT IV02/1999 => 04/2002--VolkswagenPoloPOLO III09/1999 => 08/2001--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 11/2001--VolkswagenPoloPolo12/1999 => 03/2000--VolkswagenSHARANSHARAN I02/1999 => 04/2002--