Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GE357.36
- GE357.29
- GT357.52
- Aufhängemutter
- Q015 (x2)
- Riemen für
- Kleinteile
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Qualität des Zahnriemens | Standard |
| Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Breite 1 | 30 mm |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 3 |
| Anzahl der Zähne | 141 |
| Weight | 2,059 kg |
OE Equivalents
Skoda, Volkswagen, Seat, Audi03G198119ASkoda, Seat, Audi, Volkswagen03G198119CAutomotive Compatibility
AudiA3A3 II04/2003 => --SeatALTEAALTEA 103/2004 => 08/2011--SeatALTEAALTEA 212/2005 => --SeatLeonLEON II06/2005 => 08/2011--SeatToledoTOLEDO III08/2004 => 04/2009--SkodaOctaviaOCTAVIA II04/2004 => 04/2010--SkodaSUPERBSUPERB II12/2008 => 02/2010--VolkswagenGOLFGOLF 112/2004 => 12/2008--VolkswagenGOLFGOLF 212/2004 => 12/2008--VolkswagenGOLF VGOLF V04/2004 => 10/2008--VolkswagenJETTA IIIJETTA III08/2005 => --VolkswagenPassatPASSAT V02/2005 => --VolkswagenTOURANTOURAN I07/2003 => 04/2010--