• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD457.75 - SNR

KD457.75
Referenz KD457.75

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • KD457.77 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT357.76
  • GE357.42
  • Riemen für
  • Kleinteile

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zähne163
Qualität des ZahnriemensStandard
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Breite 120 mm
Weight0,85 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzSkoda, Volkswagen, Audi, Seat04E198119Skoda, Volkswagen, Seat, Audi04E198119A

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiA1A1 I03/2012 => --AudiA1A1 II06/2018 => --AudiA3A309/2013 => 04/2015--AudiA3A3 III03/2012 => --AudiA4A4 IV07/2015 => --AudiA5A5 II10/2016 => --AudiQ2Q2 105/2016 => --AudiQ3Q310/2018 => --AudiQ3Q3 I09/2013 => --SeatALHAMBRAALHAMBRA II04/2015 => 04/2017--SeatARONAARONA10/2017 => --SeatARONAARONA 106/2017 => --SeatARONAARONA 206/2017 => --SeatATECAATECA 104/2016 => --SeatATECAATECA 204/2016 => --SeatIBIZAIBIZA06/2015 => --SeatIBIZA IVIBIZA IV09/2013 => 12/2016--SeatIBIZAIBIZA V12/2016 => --SeatLEONLEON04/2015 => --SeatLEONLEON III08/2012 => --SeatLEONLEON IV08/2020 => --SeatMIIMII 109/2011 => --SeatMIIMII 209/2011 => --SeatTOLEDOTOLEDO04/2015 => --SeatTOLEDOTOLEDO IV04/2015 => --SkodaCITIGOCITIGO 109/2011 => 03/2017--SkodaCITIGOCITIGO 209/2011 => --SkodaFABIAFABIA12/2014 => --SkodaFABIAFABIA III07/2014 => 06/2018--SkodaKAMIQKAMIQ06/2019 => --SkodaKAMIQKAMIQ 106/2019 => --SkodaKAROQKAROQ 106/2017 => --SkodaKODIAQKODIAQ I09/2016 => --SkodaOCTAVIAOCTAVIA III10/2012 => --SkodaOCTAVIAOctavia12/2013 => --SkodaRAPIDRAPID04/2015 => --SkodaRAPIDRAPID 104/2015 => --SkodaRAPIDRAPID 204/2015 => --SkodaSCALASCALA III01/2019 => --SkodaSUPERBSUPERB III02/2015 => --SkodaYETIYETI03/2014 => --SkodaYETIYETI 204/2015 => --VolkswagenBEETLEBEETLE II11/2014 => 06/2016--VolkswagenCADDYCADDY10/2015 => --VolkswagenCADDYCADDY IV04/2015 => --VolkswagenGOLFGOLF04/2014 => 10/2017--VolkswagenGOLFGOLF 101/2014 => 10/2017--VolkswagenGOLFGOLF 204/2015 => 10/2017--VolkswagenGOLF VIGOLF VI10/2013 => 04/2016--VolkswagenGOLFGOLF VII07/2012 => --VolkswagenJETTAJETTA06/2012 => --VolkswagenJETTAJETTA IV07/2014 => --VolkswagenJETTAJETTA V07/2014 => --VolkswagenPASSATPASSAT VI04/2015 => 11/2016--VolkswagenPASSATPASSAT VII07/2014 => --VolkswagenPOLO VPOLO V09/2012 => 09/2017--VolkswagenPoloPOLO VI05/2017 => --VolkswagenPoloPolo06/2014 => --VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III04/2014 => 10/2017--VolkswagenSHARANSHARAN II04/2015 => --VolkswagenT-CROSST-CROSS11/2018 => --VolkswagenT-CROSST-CROSS 111/2018 => --VolkswagenT-CROSST-CROSS 211/2018 => --VolkswagenT-ROCT-ROC 106/2017 => 06/2018--VolkswagenTIGUANTIGUAN06/2017 => --VolkswagenTIGUANTIGUAN I04/2015 => 06/2018--VolkswagenTIGUANTIGUAN II12/2015 => --VolkswagenTOURANTOURAN III04/2015 => --VolkswagenUPUP! 107/2011 => 06/2016--VolkswagenUPUP! 207/2011 => --